PMP23061
适用于牵引逆变器应用的预调节隔离式驱动器辅助电源参考设计
PMP23061
概述
这款前置稳压、隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器参考设计可为牵引逆变器应用提供总功率高达 6W 的四路 18V 输出。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。升压前置稳压器旨在为 LLC 转换器提供 7.5W 功率,最高可支持 6W 输出功率。
特性
- 小尺寸开环解决方案可驱动四路输出
- 升压级为 LLC 提供稳压输入
- 紧凑型 PCB (83mm x 81mm)
| 输出电压选项 | PMP23061.1 | PMP23061.2 | PMP23061.3 | PMP23061.4 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 输入电压(最大值)(V) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 输出电压(标称值)(V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Iout(最大值)(A) | .166 | .055 | .055 | .055 |
| 输出功率 (W) | 2.988 | .99 | .99 | .99 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other | Boost- Non Sync^Other |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC controllers
UCC2803-Q1 — 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类 12V VCC 单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-29 | |
| 白皮书 | 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-2-22 | |
| 用户指南 | Pre-Regulated Isolated Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps | PDF | HTML | 2021-9-9 |