PMP22951

具有有源钳位的 54V、3kW 相移全桥参考设计

PMP22951

设计文件

概述

该参考设计是一款基于 GaN 的 3kW 相移全桥 (PSFB) 转换器。此设计在次级侧使用了有源钳位来最大限度地减小同步整流器 (SR) MOSFET 上的电压应力,从而支持使用具有更优品质因数 (FOM) 的较低电压等级 MOSFET。PMP22951 在初级侧使用 30mΩ GaN,并在同步整流器中使用 100V、1.8mΩ GaN。通过使用 TMS320F280049C 实时微控制器,可实现 PSFB 控制。PSFB 转换器在 140kHz 开关频率下运行,可在 385V 输入下实现 97.45% 的峰值效率。

特性
  • 输入电压为 385V 时,可达到 97.45% 的峰值效率
  • 有源钳位可尽可能地减小 SR MOSFET 的电压应力,以使用更好的 FoM 器件
  • 基于 GaN 的解决方案
输出电压选项 PMP22951.1
输入电压(最小值)(V) 350
输入电压(最大值)(V) 400
输出电压(标称值)(V) 54
Iout(最大值)(A) 56
输出功率 (W) 3024
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Phase Shifted
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT331.PDF (1153 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBT0.ZIP (957 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBS9B.ZIP (345 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBT2.ZIP (40429 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGG8.ZIP (4864 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBT1.ZIP (1230 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBS8A.ZIP (489 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM7480具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F280049C具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713具有使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F280049具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27611具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

LMG1210适用于 GaNFET 和 MOSFET、具有 5V UVLO 和可编程死区时间的 1.5A、3A 200V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F280045C2000™ 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA 和 SDFM 的 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA293-4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 54-V, 3-kW, Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp Reference Design PDF | HTML 2023-8-24
技术文章 使用有源缓冲器提高相移全桥效率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-7
应用手册 针对太阳能串式逆变器和储能系统的电源拓扑注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-27

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持