PMP22899
24W、120VAC 至 24VDC 降压转换器参考设计
PMP22899
概述
该参考设计使用 TL2842B 作为高侧降压转换器,将 120Vac 输入转换为 24Vdc 输出,能够承受 1A 的负载。在满载时,该参考设计可实现低峰峰值输出纹波以及超过 88% 的效率。该参考设计采用 2 层 PCB 和单面组装方式构建而成。
特性
- 峰峰值输出纹波小于 50mV
- 满载时效率高于 88%
- PCB 具有 2.75" x 2.5" 的紧凑尺寸,元件高度上限为 0.84"
输出电压选项 | PMP22899.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 108 |
输入电压(最大值)(V) | 132 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 1 |
输出功率 (W) | 24 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 24-W, 120-VAC to 24-VDC High-Voltage Buck Reference Design | PDF | HTML | 2021-7-20 |