PMP22822

2.2W 多路输出 Flybuck 参考设计

PMP22822

设计文件

概述

此参考设计是适用于隔离式栅极驱动器辅助电源的 2.2W 多路输出 Flybuck 解决方案。该电源设计为接受来自 24V 系统的输入。此设计使用 LM36520 同步降压转换器生成四个隔离式输出。初级侧调节将四个 17V 输出中的每一个均保持在 +/-10% 范围内。

特性
  • 四个 17V 隔离式输出
  • 在非稳压输出上实现 +/-10% 的输出电压精度
  • 采用初级侧调节,无需使用光耦合器
  • 变压器设计符合 IEC 61800-5-1 标准
输出电压选项 PMP22822.1 PMP22822.2 PMP22822.3 PMP22822.4
输入电压(最小值)(V) 21.6 21.6 21.6 21.6
输入电压(最大值)(V) 21.4 26.4 26.4 26.4
输出电压(标称值)(V) 17 17 17 17
Iout(最大值)(A) .1 .01 .01 .01
输出功率 (W) 1.7 .17 .17 .17
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT312.PDF (1278 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBC9.PDF (218 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBC8.PDF (155 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBD1.ZIP (614 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD5.ZIP (541 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBD0.PDF (547 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBC7.PDF (214 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36520具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2.2-W Multi-Output Flybuck Reference Design PDF | HTML 2023-2-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持