PMP22805
带有 USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器参考设计
PMP22805
概述
此电池充电器参考设计用于 5 至 24VIN、240W 电动工具,配备 BQ25731 一至五节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器。这是大功率、高效率和高密度设计。PMP22805 提供 240W 功率,效率为 98%,适合紧凑型 1.08 英寸 x 1.68 英寸 (27.4mm x 42.7mm) 外形尺寸。USB On-The-Go (OTG) 功能使之成为移动电源。它非常适合设计重点是大功率、高效率和高密度的电动工具。此参考设计支持 1 至 5 节电池,可接受宽输入范围,例如 USB Type-C® PD 接口。
特性
- 大功率 5 至 24VIN 和 240W
- 98% 的高效率
- 紧凑尺寸:1.08 英寸 x 1.68 英寸 (27.4mm x 42.7mm)
- USB On-The-Go 移动电源
- 支持 1 至 5 节电池
- 宽输入范围 USB Type-C PD 合规
输出电压选项 | PMP22805.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 5 |
输入电压(最大值)(V) | 24 |
输出电压(标称值)(V) | 21 |
Iout(最大值)(A) | 11 |
输出功率 (W) | 231 |
隔离/非隔离 | |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 24-VIN, 240-W, 98% Efficient, Compact 5S Battery Charger W/ USB On-The-Go RefDes | PDF | HTML | 2022-3-11 | ||
EVM 用户指南 | BQ2573X 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-3-24 |