PMP22800

24V、1.2A 直流/直流反激式参考设计

PMP22800

设计文件

概述

该参考设计使用 LM51551 作为次级侧调节 (SSR) 反激式控制器。它将 8V 输入转换为 28.8V 和 24V,最大功率为 28.8W。该电源以 15.5V 的最小输入启动,可在 8V 输入下运行。该设计还包括同步降压转换器 LMR33620,可将 24V 降压至 5V。该设计可以选择评估是将 TPS26631 eFuse,还是将 LM74700 理想二极管控制器作为输入保护器件。

特性
  • 直流/直流反激式通过 SSR 保持精确的输出调节
  • 断续模式过流保护
  • 目录中的变压器
  • 所有元件均位于顶层
  • 比较两种不同输入保护电路的选项
输出电压选项 PMP22800.1 PMP22800.2
输入电压(最小值)(V) 8 21.6
输入电压(最大值)(V) 28.8 26.4
输出电压(标称值)(V) 24 5
Iout(最大值)(A) 1.2 1.6
输出功率 (W) 28.8 8
隔离/非隔离 Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback- Non Sync Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT291.PDF (2024 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAL3.PDF (254 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAL2.PDF (160 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAL5.ZIP (1113 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG81.ZIP (573 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAL4.PDF (861 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAL1.PDF (314 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51551具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR33620具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 24-V, 1.2-A DC-DC Flyback Reference Design PDF | HTML 2022-6-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频