PMP22771
适用于逆变器和电机驱动应用的四路输出反激式偏置转换器参考设计
PMP22771
概述
此隔离式初级侧调节反激式转换器参考设计总共可提供八个输出电压。这些输出包含四对 +18V 和 -5.1V 的隔离式输出,其中三对支持最高 25mA 的电流,另外一对支持最高 75mA 的电流。这些输出可作为六个 IGBT 驱动器的辅助电源(25mA 适用于三个高侧驱动器,75mA 适用于三个低侧驱动器)。它具有单个变压器,外形紧凑,可在 7V 至 32V 的输入电压范围内运行。
特性
- 通过变压器偏置绕组进行初级侧调节,可省去光耦合器,进而实现紧凑外形
- 单个变压器的所有输出电压可为六相电机的 IGBT 驱动器提供合适的偏置电源
- 出色的均衡负载输出电压调节(在 50% 下的不平衡度 <2%)
- 经优化后外形小巧
输出电压选项 | PMP22771.1 | PMP22771.2 | PMP22771.3 | PMP22771.4 | PMP22771.5 | PMP22771.6 | PMP22771.7 | PMP22771.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
输入电压(最大值)(V) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
输出电压(标称值)(V) | 18 | -5.1 | 18 | -5.1 | 18 | -5.1 | 18 | -5.1 |
Iout(最大值)(A) | .075 | .075 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 |
输出功率 (W) | 1.35 | .3825 | .45 | .1275 | .45 | .1275 | .45 | .1275 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Four Output Flyback Bias Converter Reference Design for Inverter and Motor Drive | PDF | HTML | 2021-3-24 |