PMP22650

基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计

PMP22650

设计文件

概述

PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L 开放式框架功率密度下实现。虽然该设计是针对 6.6kW 输出功率进行计算,但也可以将此设计作为基础,设计出额定功率为 7.xkW(如 7.2kW 至 7.4kW)、工作输入电压为 240V 并配有 32A 断路器的 OBC。

特性
  • 96.5% 系统效率
  • 3.8kW/L 功率密度
  • 支持 GaN 技术的高工作频率(500kHz 至 800kHz)
  • 经驱动器集成优化的 GaN
  • 用于 PFC 和 CLLLC 的单个 TMS 控制器
输出电压选项 PMP22650.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 350
Iout(最大值)(A) 19
输出功率 (W) 6650
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Full Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT249.PDF (1342 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM923.ZIP (711 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM922.ZIP (231 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM925.ZIP (15250 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG21A.ZIP (1155 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM924.ZIP (8811 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM921.ZIP (1530 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AHCT08Q-Q1具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV314-Q1汽车级、单路、5.5V、3MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030-Q1具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1042-Q1具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741-Q1EMC 性能优异的汽车类四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21222-Q1具有禁用引脚、可编程死区时间和 8V UVLO 的汽车级 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP235-Q1具有 +10mV/°C 增益的汽车级 ±1.5°C 2.3V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF4132-Q1汽车类 12ppm/°C 低噪声低功耗精密电压基准

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TMUX1208-Q1具有 1.8V 逻辑电平的汽车类 5V、8:1、单通道多路复用器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC3330-Q1具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320-Q1通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV796-Q1汽车级、单路、5V、17MHz、低噪声 (5.8nV/√Hz) 运算放大器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F28388D具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501-Q1适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC3302具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7761EMC 性能优异的六通道、5/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3850-Q1用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7730EMC 性能优异的三通道、3/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3703-Q1具有复位延时时间的汽车高精度窗口监控器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74HC21-Q1汽车类、2 通道、4 输入、2V 至 6V 5.2mA 驱动强度与门

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 GaN-Based, 6.6-kW, Bidirectional, Onboard Charger Reference Design PDF | HTML 2021-9-8
更多文献资料 Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs PDF | HTML 2021-12-7
更多文献资料 Optimizing GaN-based high-voltage, high-power designs PPT 2021-12-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-02013 采用 C2000™ MCU 且具有 CCM 图腾柱 PFC 和 CLLLC 直流/直流功率级的 7.4kW 板载充电器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频