PMP22510

开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计

PMP22510

设计文件

概述

该开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。

特性
  • 宽输入电压范围:40V 至 60V
  • 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 稳压输出
  • 30A 持续工作电流能力
  • 40A 峰值工作电流能力
  • 采用 5.0V、20A 输出时,系统效率超过 95%
  • 高密度 23mm x 23mm 封装元件
输出电压选项 PMP22510.1 PMP22510.2 PMP22510.3 PMP22510.4
输入电压(最小值)(V) 40 40 40 40
输入电压(最大值)(V) 60 60 60 60
输出电压(标称值)(V) 1.8 3.3 5 8
Iout(最大值)(A) 40 40 40 20
输出功率 (W) 72 132 200 160
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Other Other Other Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT188.PDF (2101 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM622.PDF (7335 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM621.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM624.ZIP (4242 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV5.ZIP (724 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM623.PDF (2021 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM620.PDF (743 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS701具有电源正常指示和使能功能的 500mA、双通道低压降稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62125具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

LM5114具有 4V UVLO 和分离输出的 7.6A/1.3A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS536676 相 D-CAP 无驱动器的降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95379Q3M同步降压 NexFE 功率级,CSD95379Q3M

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27212具有 5V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV7275-Q1汽车级微功耗单路比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Switched Capacitor Integrated Buck (SCIB) Power Converter Reference Design 2020-6-12

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持