PMP22509
18 至 36VDC 输入、25W 直流/直流有源钳位正向转换器参考设计
PMP22509
概述
此有源钳位正向参考设计可将 18V 至 36V 输入转换为 5V、25W 输出。此参考设计使用 UCC2897A 高级电流模式有源钳位 PWM 控制器和 P 沟道辅助 FET,简化了有源钳位的实施。采用 24V 输入时,此设计的峰值效率达到 91.7%。有源钳位拓扑可实现自驱动同步整流器 (SR) FET,降低成本和次级侧的复杂程度。此设计还使用了目录中的变压器和电感器。
特性
- 采用 24V 输入且负载从 30% 切换到 100% 时,效率达 90%
- 自驱动 SR(采用 CSD17579Q3A MOSFET)可降低驱动的复杂程度
- 使用目录中的磁性组件实现具有成本效益的解决方案
| 输出电压选项 | PMP22509.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 18 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 5 |
| 输出功率 (W) | 25 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 18- to 36-VDC Input, 25-W DC-DC Active Clamp Forward Reference Design | 2020-6-18 |