PMP22477
具有输入功率限制和 PSR 的 6 级 PoE PD 反激式转换器(12V、3.8A)参考设计
PMP22477
概述
此参考设计实现了具有 12V、3.8A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 反激式转换器。TPS23730 PD 和 PWM 控制器提供为反激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制所需的所有必要功能。TPS23730 使用初级侧调节 (PSR),无需光耦合器反馈。输入功率限制电路可使输出与第二个转换器并联,从而提高输出功率能力。
特性
- 结合了 PD 和 PWM 控制器
- 初级侧调节(无光耦合器)
- 输入功率限制
- 可将转换器并联以提高功率
输出电压选项 | PMP22477.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 3.8 |
输出功率 (W) | 45.6 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Class 6 PoE PD Flyback Conv. (12 V, 3.8 A) W/ Input Power Limiting & PSR Ref Des | PDF | HTML | 2022-3-15 |