PMP22396

适用于汽车应用的 2460W 双向升压转换器参考设计

PMP22396

设计文件

概述

此参考设计是一款适用于汽车应用的 2460W 双向升压转换器。该电路由标称 12V 电池供电,提供 48V 的输出电压(电流为 51.25A)。该设计使用两个每相开关频率为 200kHz 的两相同步双向控制器。48V 输出用于驱动电机。当负载电流反向且输出电压达 54V 时,滞后的方向控制可让负载电流返回至 12V 电池。当输出电压恢复为 48V 时,升压操作也恢复正常。提供的安装孔用于在 MOSFET 下方安装底部散热器。

特性
  • 双向升压解决方案,可提供更高的功率
  • 出色的相电流共享,可实现均衡的热性能
  • 跳线可选相位控制
  • 底部散热器的安装选项
  • 反向电池保护
输出电压选项 PMP22396.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 51.25
输出功率 (W) 2460
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT196.PDF (10285 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM691.PDF (563 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM690.PDF (350 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM693.ZIP (4670 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFX2.ZIP (1205 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM692.PDF (4839 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM689.PDF (992 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LM8261单通道、30V、21MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7031具有推挽开路输出的毫微功耗、小型比较器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5001-Q13.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5060-Q1汽车类 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431LI采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

LM26LV具有模拟输出的 ±3°C 1.6V 至 5.5V、出厂预设跳变点温度开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2460-W Bidirectional Boost Converter Reference Design for Automotive Application PDF | HTML 2020-9-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持