PMP22334

高效、低噪声 5 V/3.3V/1.8V/1.1V 汽车显示屏参考设计

PMP22334

设计文件

概述

此参考设计适用于具有定制外形的汽车显示应用。此设计说明了 LM61460-Q1 出色的热性能。该器件采用 HotRod™ QFN 封装,通过扩展频谱技术降低了 EMI。该器件可产生 5V/3.3V/1.1V/1.8V 四个电压轨。它专为需要良好热性能和 EMI 特性的高效率、低噪声应用而设计。

特性
  • 高效率 6A 降压转换器
  • 通过扩展频谱技术降低 EMI
  • 具有诊断功能的双路降压转换器
  • 出色的热性能,采用 HotRod 封装
  • 板载 EMI 滤波器
  • 通过了 CISPR 25 5 类传导性 EMI 测试
输出电压选项 PMP22334.1 PMP22334.2 PMP22334.3 PMP22334.4
输入电压(最小值)(V) 8 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 18 5 5 5
输出电压(标称值)(V) 5 3.3 1.1 1.8
Iout(最大值)(A) 3.5 1.5 2.2 .18
输出功率 (W) 17.5 4.95 2.42 .324
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT163.PDF (4118 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM472.PDF (236 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM471.PDF (140 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM474.ZIP (330 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS3.ZIP (2553 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM473.PDF (208 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM470.PDF (338 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM61460-Q1汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87702-Q1具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3840-Q1具有手动复位和可编程复位延时时间的汽车类高输入电压监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A66-Q1具有电源正常指示功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 High Efficiency, Low-Noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V Automotive Reference Design 2020-2-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持