PMP22301
4 类 PoE PD (24V/0.9A) 电源参考设计
PMP22301
概述
此参考设计利用一款反激式转换器实现了输出为 24V/0.9A 的 4 类以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD)。TPS23754
将 PD/PWM 控制器组合为一体,可节省成本和空间。此参考设计适合无线接入点、音频、标牌和 IP 摄像头等多种 PoE 应用。
特性
- PoE 输入
- 24Vdc 或 48Vdc 适配器输入
- 峰值效率为 88%(转换器峰值效率为 91%)
- 二极管整流可最大程度降低成本
输出电压选项 | PMP22301.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 18 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 1 |
输出功率 (W) | 24 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | POE |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Class 4 PoE PD (24-V/0.9-A) Power Supply Reference Design | 2020-5-27 |