PMP22288
适用于汽车逆变器电源的 15W 反激参考设计
PMP22288
概述
此参考设计使用 UCC28730-Q1 反激式控制器生成隔离式 15V 输出。此设计能够提供 0.33A(40V 至 250VDC 输入)和 1A(250V 至 550VDC 输入)。此电源参考设计适用于逆变器偏置电源应用,符合汽车标准。
特性
- 40V 至 550V 的宽输入电压范围
- 具有 1A 最大电流的隔离式 15V 输出
- 86% 峰值效率
- 已通过汽车认证
输出电压选项 | PMP22288.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 40 |
输入电压(最大值)(V) | 550 |
输出电压(标称值)(V) | 15 |
Iout(最大值)(A) | 1 |
输出功率 (W) | 15 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- DCM |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 15-W Flyback Reference Design for Automotive Inverter Power | 2020-3-26 |