PMP22270
具有可调输出电压的 200W SEPIC 电源参考设计
PMP22270
概述
此 200W SEPIC 转换器参考设计提供 5V 至 200V 的非隔离式可调输出电压和最大 4A 的输出电流。可通过占空比为 0% 至 100% 的脉宽调制 (PWM) 输入设置输出电压。
特性
- 提供比传统 SEPIC 高 3 至 5 倍的输出功率
- 峰值效率高于 93%(在 100V 输出、200W 条件下)
- 通过处理器的 PWM 输入控制输出电压
- 与反激式转换器相比,可实现低输入纹波电压和低 EMI
输出电压选项 | PMP22270.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 38 |
输入电压(最大值)(V) | 42 |
输出电压(标称值)(V) | 200 |
Iout(最大值)(A) | 1 |
输出功率 (W) | 200 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Adjustable Output Voltage, 200-W SEPIC Power Supply Reference Design | 2020-1-16 |