PMP22244
具有 GaN 参考设计的 60W USB Type-C® 高密度有源钳位反激式控制器
PMP22244
概述
此参考设计是一款高密度 60W 115VAC 输入电源,适用于使用 UCC28782 有源钳位反激式控制器、LMG2610 集成式 GaN 半桥和 UCC24612 同步整流器驱动器的 USB Type-C 应用。20V 或 15V 输出时的最大额定功率为 60W,9V 输出时为 54W,5V 输出时为 30W。此设计的峰值效率为 94.8%。该设计的尺寸为 1.5 英寸 x 3.35 英寸 x 1 英寸(37.5 毫米 x 85 毫米 x 25 毫米)。
特性
- 用于 60W 单级双端口 USB Type-C 的交流/直流电源
- 支持 20V/3A、15V/4A、9V/6A 或 5V/6A 输出
- 94.8% 的最大效率和 3.5W 的最大功率损耗
- 尺寸为 1.5 英寸 x 3.35 英寸 x 1 英寸(37.5 毫米 x 85 毫米 x 25 毫米)
输出电压选项 | PMP22244.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 108 |
输入电压(最大值)(V) | 132 |
输出电压(标称值)(V) | 20 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 60 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 60-W USB Type-C High-Density Active Clamp Flyback With GaN Reference Design | PDF | HTML | 2021-10-21 |