PMP22194

带可调负输出基准电压设计的同步反相降压/升压转换器

PMP22194

设计文件

概述

该参考设计使用同步降压稳压器,带内置顶部和底部 FET,配置为同步反相降压/升压转换器,以便提供 -0.2V 至 -0.6V 之间的可调输出,从而能够为负载提供最大 15A 电流。可使用外部 PWM 信号或模拟电压信号调节输出电压。

特性
  • -0.2 VOUT 至 -0.6VOUT 的可调输出
  • 包括集成 FET 的稳压器
  • 小尺寸
  • 极低输出电压纹波
  • 可使用 PWM 信号或模拟电压调节输出电压
输出电压选项 PMP22194.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) -.2
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 3
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT236.PDF (1342 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA55.PDF (218 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA54.PDF (198 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA57.ZIP (1944 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG49.ZIP (563 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA56.PDF (792 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA53.PDF (270 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543B20具有自适应内部补偿功能的 4V 至 19V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage PDF | HTML 2021-3-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持