PMP22155

适用于 ADAS 应用的高压反向降压/升压转换器参考设计

PMP22155

设计文件

概述

此非隔离式设计在 10mA 下提供 -150V 至 -250V 的可调输出电压,适用于激光雷达应用。它可在 6V 至 40V 的汽车输入电压范围内运行,支持 0V 至 3V 的控制电压范围,从而实现输出电压调节。该转换器参考设计使用单个电感器并在断续导通模式 (DCM) 下运行,具有紧凑的外形且成本较低。

特性
  • 可调节输出电压范围:-150V 至 -250V
  • 所有输出的效率均超过 70%(12V 输入和 10mA 输出)
  • 使用倍压器拓扑实现反相降压/升压
  • 使用单个标准电感器
  • VOUT 与 VIN 之比大于 40 且采用紧凑尺寸 (31mm x 55mm)
输出电压选项 PMP22155.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) -250
Iout(最大值)(A) .01
输出功率 (W) 2.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT152.PDF (4410 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM407.PDF (114 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM406.PDF (137 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM409.ZIP (724 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ8.ZIP (508 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM408.PDF (1658 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM405.PDF (150 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV314-Q1汽车级、单路、5.5V、3MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5155-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 High Voltage Inverting Buck-Boost Converter Reference Design for ADAS Apps 2020-1-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持