PMP22144

15W 直流输入反激参考设计

PMP22144

设计文件

概述

此参考设计可利用 UCC28742 反激式控制器和 ATL432LI 变流基准,该变流基准通过 85V 至 480Vac 输入生成支持 0.625A 的隔离式 24V 输出。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低复杂性和成本。此设计可在各种输入条件下实现 80% 的效率。

特性
  • 紧凑的尺寸 (2" x 3.31") 显著减小了解决方案的尺寸范围
  • 单侧组装和双层 PCB 可降低制造成本
  • 低噪音输出电压的峰间电压纹波小于 100mV,适用于敏感型负载
输出电压选项 PMP22144.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 480
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) .625
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT156A.PDF (2578 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM427.PDF (134 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM426A.PDF (134 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM429.ZIP (743 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFR3.ZIP (952 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM428.PDF (226 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM425.PDF (779 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

ATL432LI高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA)

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 15-W, Wide-Input Flyback Reference Design (Rev. A) 2020-1-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持