PMP22125

电池备用开关、充电器和监测器参考设计

PMP22125

设计文件

概述

此参考设计实现了对备用电池和充电器的全面监测。  它支持在 12Vdc/24Vdc 电源和 12V/24V 铅酸电池间切换,电池恒流充电的电流典型值为 1A,具有适用于电池和输入源的电池维护型浮充和监测电路。

特性
  • 具有反向电流保护的开关
  • 直流电源或电池可提供 16A 连续电流
  • 恒流充电电流:1A
  • 浮充模式下可维护电池
  • 提供输入 LED 和输出 LED 状态信号
输出电压选项 PMP22125.1 PMP22125.2
输入电压(最小值)(V) 8.5 18.5
输入电压(最大值)(V) 17.5 36.5
输出电压(标称值)(V) 12 24
Iout(最大值)(A) 1 1
输出功率 (W) 12 24
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT181.PDF (2264 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM597.PDF (415 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM596.PDF (335 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM599.ZIP (1663 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU9.ZIP (1640 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM598.PDF (2026 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM595.PDF (464 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA301具有比较器的 36V、550kHz、4V/µs 高精度电流感测放大器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3803低功耗电压检测器

数据表: PDF
与门

SN74LVC2G082 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV6710采用集成基准的低功耗高电压窗口比较器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM50605.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电压转换门

SN74LV1T32具有逻辑电平转换器的单电源 2 输入正或门

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517655V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22929D具有输出放电功能的 5.5V、1.8A、115mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Battery Back-up Switch, Charger and Monitor Reference Design 2020-5-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持