PMP22089
配备 GaN 技术的半桥点负载转换器参考设计
PMP22089
概述
此参考设计将板载变压器的匝数比从 5:1 修改为 3:1,以降低输入范围。该电路板支持 24V 至 32V 的输入电压、0.5V 至 1.0V 的输出电压和高达 40A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。原 EVM 设计用于评估 LMG5200 GaN 半桥功率级和 TPS53632G 半桥负载点 (PoL) 控制器。该电路板通过倍流整流器将转换器作为单级硬开关半桥使用。 该电路板是 LMG5200POLEVM-10 评估模块的重新设计版本。
特性
- 具有低电压、高电流,支持 FPGA PoL
- 使用 GaN FET 实现高功率密度
- 集成平面变压器
输出电压选项 | PMP22089.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 24 |
输入电压(最大值)(V) | 32 |
输出电压(标称值)(V) | .85 |
Iout(最大值)(A) | 40 |
输出功率 (W) | 34 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Half Bridge- Hard Switched |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Half-Bridge Point-of-Load Converter Reference Design With GAN Technology | 2019-12-17 |