PMP22088
LLC 谐振转换器控制卡参考设计
PMP22088
概述
该参考设计是 LLC 转换器的控制卡,集成了用于控制 LLC 转换器的所有基本功能,包括 HV 启动、X 电容器放电和功率 FET 的驱动器。通过采用先进的突发模式,即使在 PFC 开启时,它也能帮助 LLC 转换器实现超低待机功耗。该设计评估灵活,适用于 LLC 电源板的任何额定功率。通过简单连接,即可使用现有功率级轻松设置基准测试。
特性
- 单芯片解决方案,具有用于 LLC 的基本功能
- 集成 HV 启动和驱动器
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 低待机功耗
- X 电容器放电
输出电压选项 | PMP22088.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 14 |
输出功率 (W) | 336 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Boost- PFC^Half Bridge- Resonant |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | LLC Resonant Converter Control Card Reference Design | 2019-6-26 |