此参考设计取代了当前过时的 PMP5141 85VAC 至 265VAC 输入、24V/240W 输出效率高达 90% 的 PFC + LLC 参考设计。
PMP22087
具有 80 PLUS 铂金兼容性能的 336W 无辅助交流/直流电源参考设计
PMP22087
概述
该参考设计是一种交流/直流电源设计,具有临界传导模式 (CRM) PFC 和半桥 LLC 串联谐振转换器,可从通用输入交流电压(90VAC 至 264VAC)提供 24V/240W 连续、336W 峰值输出。该设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256404 增强型 LLC 控制器和具有突发模式的 UCC24612-2 同步整流器控制器,以实现低待机功耗。该设计在 115VAC 电压下功耗为 87mW,在 230VAC 电压下功耗为 124mW,并且在 115VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 95.3% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Platinum 规格和 DoE 第 VI 级要求。
特性
- 具有 240W 连续输出功率和 336W 峰值输出功率能力的 24V 输出
- 符合 80 PLUS Platinum 标准的性能
- 无需使用额外的辅助电源即可实现很低的无负载功耗
- 在输入电压为 115VAC 时可实现 93.4% 的峰值效率,在输入电压为 230VAC 时可实现 95.3% 的峰值效率
输出电压选项 | PMP22087.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 14 |
输出功率 (W) | 336 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Boost- PFC^Half Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 336-W Auxless AC/DC Power Supply Reference Design With 80 PLUS Platinum (Rev. A) | 2019-11-27 |