PMP22021

紧凑型隔离式直流/直流反激式参考设计

PMP22021

设计文件

概述

该参考设计使用 LM5022-Q1 通过 9V 至 15V 输入生成电流达 1.1A 的隔离式 3.3V 输出。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低组装复杂性和成本。次级滤波器可将输出纹波降低至 30mV 峰峰值以下。该设计可在所有输入条件下实现 80% 的效率。

特性
  • 输出端的电压纹波低于 1%
  • 在整个输入电压范围内可实现 80% 的效率
  • 紧凑的电路板设计,仅在正面进行组装
  • 1.5kV 交流 RMS 隔离
输出电压选项 PMP22021.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 15
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout(最大值)(A) 1.1
输出功率 (W) 3.63
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT112.PDF (1614 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZU7.PDF (76 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZU6A.PDF (286 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZU9.ZIP (3191 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFI1.ZIP (539 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZU8.PDF (440 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZU5A.PDF (119 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431LI采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Compact Isolated DC-DC Flyback Reference Design 2019-6-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持