PMP22006
100-VAC 至 130-VAC 输入、5V 输出、6A CCM 反激参考设计
PMP22006
概述
此连续导通模式 (CCM) 隔离型反激式参考设计具有 5V/6A 输出,仅采用美国线路 (100VAC-130VAC) 输入。
特性
- 采用美国线路输入 (100VAC-130VAC)
- 提供了传导 EMI 测试数据
- 具有成本效益
- 外形小巧
输出电压选项 | PMP22006.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 100 |
输入电压(最大值)(V) | 130 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 6 |
输出功率 (W) | 30 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- CCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 100-VAC-130-VAC Input, 5-Vout, 6-A CCM Flyback Reference Design | 2019-11-4 |