PMP21999

具有 PCB 绕组变压器的 6.6kW、双向 CLLLC 谐振转换器参考设计

PMP21999

设计文件

概述

此 6.6kW、双向、双有源电桥谐振转换器参考设计支持 380VDC 至 600VDC 输出和 280VDC 至 450VDC 输出。本设计采用了 PCB 绕组变压器和 Rogowski 线圈同步整流器 (SR) 控制,实现了对功率密度和效率的优化。本设计实现了一个子卡方法,包括 C2000™ 控制器 (TMDSCNCD280049C)、SiC 驱动器(PMP22001 和 PMP22002)和偏置电源 (PMP22003)。此设计拥有 500kHz 谐振频率和 300kHz 至 700kHz 操作频率,峰值效率可达到 98%。

特性
  • 500kHz 谐振频率,300kHz 至 700kHz 工作频率
  • 能够实现双向能量流动
  • 输入电压为 280V 时,可达到 98% 的峰值效率
  • 电路板尺寸 5.8" x 7.5" x 3"
  • 使用 Rogowski 线圈的高频、高电压有源同步整流器
输出电压选项 PMP21999.1
Vin (Min) (V) 380
Vin (Max) (V) 600
Vout (Nom) (V) 280
Iout (Max) (A) 24
Output Power (W) 6720
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Full Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT129.PDF (2363 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM141.ZIP (583 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM142.ZIP (396 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM143.ZIP (1473 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM145.ZIP (8523 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL5.ZIP (8676 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM144.ZIP (2169 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20333.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV116单路、12V、45MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1302-Q1汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21530-Q1适用于 IGBT/SiC 且具有 EN 和 DT 引脚的汽车级 4A/6A 5.7kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 6.6-kW, Bi-Directional CLLLC Resonant Converter Reference Design 2019年 8月 20日

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD280049C F280049C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块

参考设计

参考设计
TIDM-02002 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频