PMP21953

基于 40V 隔离比较器的电源参考设计

PMP21953

设计文件

概述

该参考设计展示了一种具有低成本、低电流能力的隔离电源解决方案。该设计包含三种设计,它们采用三种不同的拓扑。所有这三种设计选项均基于高压比较器 TLV1805-Q1,该比较器用作自由运行的振荡器和驱动器。这三种设计都未采用稳压,输出电压直接取决于输入电压。

特性
  • 汽车电压输入允许直接连接到汽车电池 (Vin_max=40V)
  • 易于定制,适合各种应用
  • 低 BOM 成本
  • 微型 PCB 面积
输出电压选项 PMP21953.1 PMP21953.2 PMP21953.3
输入电压(最小值)(V) 8 8 8
输入电压(最大值)(V) 36 36 36
输出电压(标称值)(V) 7 14 14
Iout(最大值)(A) .05 .05 .05
输出功率 (W) .35 .7 .7
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Other Other Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT109A.PDF (1609 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZQ3.PDF (155 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZQ2.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZQ5.ZIP (640 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFG8.ZIP (340 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZQ4.PDF (556 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZQ1.PDF (294 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV1805-Q1具有推挽输出和关断模式的汽车级高电压比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 40-V Isolated Comparator-Based Power Supply Reference Design (Rev. A) 2019-6-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持