PMP21927
15W 多输出离线反激式参考设计
PMP21927
概述
该参考设计具有一个通用 Vac 输入,可产生三个隔离式 15Vdc 输出。主输出可承载高达 1A 的负载电流并超过 86% 的效率。其他隔离式 15V 输出可承载达 50mA 的负载电流。这些输出具有线性稳压器,可将电压变化保持在 1% 以内,无论交叉负载条件如何都是如此。
特性
- 初级侧稳压反激式转换器,可产生多个隔离式输出
- >20mm 的薄型设计
- 1A 输出下具有 3% 的精度,50mA 输出下具有 1% 的精度
输出电压选项 | PMP21927.1 | PMP21927.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 | 16.7 |
输入电压(最大值)(V) | 265 | 17.1 |
输出电压(标称值)(V) | 15 | 15 |
Iout(最大值)(A) | 1 | .05 |
输出功率 (W) | 15 | .75 |
隔离/非隔离 | Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | AC | DC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 15-W Multi-Output Off-Line Flyback Reference Design | 2019-6-28 |