PMP21872
小尺寸 12 伏输入、1 伏输出、40 安培双相同步降压参考设计
PMP21872
概述
本参考设计是一个采用 TPS53622 控制器和两个 CSD95490Q5MC 功率级 IC 的双相同步降压解决方案。它采用 12V 输入,并可将其转换为 1V/40A 输出;每相为 20A。
特性
- 外形小巧
- 双相位
- 峰值效率为 89%
| 输出电压选项 | PMP21872.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 10.8 |
| 输入电压(最大值)(V) | 13.2 |
| 输出电压(标称值)(V) | 1 |
| Iout(最大值)(A) | 40 |
| 输出功率 (W) | 40 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Multiphase |
Data center
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 12-Vin, 1-Vout, 40-A Dual Phase Synchronous Buck Reference Design | 2019-9-16 |