PMP2187
适用于医疗包的反激式线性稳压器(5.75V、10mA)参考设计
PMP2187
概述
此设计可提供隔离的 5V(两个)、3.3V、2.5V 及 -5V 输出。对于噪声敏感应用(如医学成像和数据采集),所有输出均可采用低压降 (LDO) 线性稳压器进行噪声过滤。
输出电压选项 | PMP2187.1 | PMP2187.2 | PMP2187.3 | PMP2187.4 | PMP2187.5 | PMP2187.6 | PMP2187.7 | PMP2187.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 10 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | -5.75 | 10 | 10 |
输入电压(最大值)(V) | 14 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | -5.75 | 14 | 14 |
输出电压(标称值)(V) | 5.5 | 5 | 5 | 3.3 | 2.5 | -5 | 4 | 5.75 |
Iout(最大值)(A) | .5 | .44 | .05 | .22 | 0 | .01 | .25 | .01 |
输出功率 (W) | 2.75 | 2.2 | .25 | .726 | 0 | .05 | 1 | .0575 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC2813-4-Q1 — 具有 12.5V/8.3V UVLO 和 50% 占空比的汽车类经济型 1MHz 电流模式 PWM 控制器
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC2813-5-Q1 — 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 50% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC2813-2-Q1 — 具有 12.5V/8.3V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型 1MHz 电流模式 PWM 控制器
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC2813-3-Q1 — 具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC2813-1-Q1 — 具有 9.4V/7.4V UVLO 和 50% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC2813-0-Q1 — 具有 7.2V/6.9V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP2187 TEST RESULTS | 2011-1-11 |