PMP21867

适用于功率放大器的 12V/100A 负转正同步降压/升压转换器参考设计

PMP21867

设计文件

概述

此参考设计是一个适用于功率放大器应用的负到正同步降压/升压转换器。该电路由额定 -48V 系统电源供电,可提供 +12V 的输出电压(电流为 100A)。该设计使用两个双同步升压控制器,以 100kHz 的开关频率进行四相操作。可通过可选跳线将输出电压调节至 +14.5V。还可通过可选跳线进行单相至四相操作。

特性
  • 非隔离式反相解决方案,可提供更高的功率
  • 出色的相电流共享,可实现均衡的热性能
  • 跳线可选相位控制
  • 底部散热器的安装选项
  • 跳线可选输出电压控制
输出电压选项 PMP21867.1
输入电压(最小值)(V) -36
输入电压(最大值)(V) -60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 100
输出功率 (W) 1200
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT132.PDF (2946 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM163.PDF (313 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM162.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM165.ZIP (2513 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL9.ZIP (898 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM164.PDF (3459 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM161.PDF (691 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LM8261单通道、30V、21MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50187.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
温度开关

LM26LV具有模拟输出的 ±3°C 1.6V 至 5.5V、出厂预设跳变点温度开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 12-V / 100-A Negative-to-Positive Synchronous Buck-Boost Reference Design 2019-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持