PMP21842

具有 HV GaN FET 的 12V/500W 谐振转换器参考设计

PMP21842

设计文件

概述

此高频谐振转换器参考设计使用谐振频率为 500kHz 的谐振回路,在 380V 至 400V 的输入电压范围内提供 12V 稳压输出。此设计使用我们的高电压 GaN 器件以及 UCD3138A 和 UCD7138 来优化死区时间和同步整流器 (SR) 导通,实现了 96.0%(含辅助电源)的峰值效率。

特性
  • 500kHz 谐振频率
  • 标称 390V 至 12V/500W 转换
  • 输入电压为 390V 时,效率为 96.0%(包含辅助电源)
  • 功率级 X Y 尺寸:1.9" x 3"
输出电压选项 PMP21842.1
输入电压(最小值)(V) 380
输入电压(最大值)(V) 400
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 42
输出功率 (W) 504
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

重要说明
此参考设计可替代现已过时的 PMP20289。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT088.PDF (3543 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYZ3.PDF (120 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYZ2.ZIP (154 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYZ5.ZIP (585 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA4.ZIP (1731 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYZ4.PDF (714 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYZ1.ZIP (255 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3411R070具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3410R070具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3985具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD7138具有体二极管导通感应功能的单通道同步整流器驱动器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3411R050具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM20±1.5°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、0.96mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 12-V/500-W resonant converter reference design with HV GaN FET 2019-2-4

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持