PMP21814
适用于通信处理器电源的四相、160A 同步降压转换器参考设计
PMP21814
概述
此参考设计使用四个带有集成 MOSFET 的 TPS546D24A 转换器,以在 0.9V 输出下支持 160A 满载电流。该系统在 650kHz 的开关频率下运行,具有可用于配置关键转换器参数(包括内部补偿)的 PMBus 接口。详细测试报告包括效率、热性能、稳定性和负载瞬态结果。
特性
- 12V 电池输入,0.9V 输出,满负载电流为 160A
- 输出电压调节精度非常好,达到 0.11%
- 在四个集成转换器之间实现精确的负载共享
- 固定频率电流模式控制和可编程内部补偿
- 用于配置和监控主要转换器参数的 PMBus 接口
- 专为通信基带和远程无线电单元而设计
输出电压选项 | PMP21814.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 |
输入电压(最大值)(V) | 13 |
输出电压(标称值)(V) | .9 |
Iout(最大值)(A) | 160 |
输出功率 (W) | 144 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546B24A — 具有引脚 Strap 配置和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A SWIFT™ 同步降压转换器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546D24A — 具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 4-phase, 160-A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) | 2019-10-24 |