PMP21783

60W、超宽范围电源参考设计

PMP21783

设计文件

概述

该参考设计可利用超宽范围的交流和直流输入提供 12Vdc、5Vdc 和 3.3Vdc 输出。通用 85 至 265Vac 输入可应用于准谐振反激输入。对于 24 至 150Vdc 直流输入,升压器将生成 150V 的总线电压,并被馈送至 QR 反激转换器。如果输入为 150 至 250Vdc,升压器不会进行切换以提高效率,但仍会为反激式转换器和其他下游转换器供电。

特性
  • 支持 24V 至 250Vdc 输入或通用交流输入
  • 反激设计可在整个负载下实现 85% 的效率
  • 降压转换器均可实现 92% 的效率
  • PCB 上的单面组装
输出电压选项 PMP21783.1 PMP21783.2 PMP21783.3 PMP21783.4
输入电压(最小值)(V) 24 120 12 12
输入电压(最大值)(V) 120 375 12 12
输出电压(标称值)(V) 150 12 5 3.3
Iout(最大值)(A) .4 5 3 3
输出功率 (W) 60 60 15 9.9
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT124A.PDF (1274 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM104.PDF (192 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM103.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM106.ZIP (2924 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFK7.ZIP (626 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM105.PDF (887 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM102.PDF (299 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS564201采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、4A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531KCS采用 TO-220 封装的单路、7.7mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 60-W, Ultra-Wide Range Power Supply Reference Design (Rev. A) 2022-8-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持