PMP21697

适用于汽车级音频放大器的可变电压电源转换器(5-35V,300W 峰值)参考设计

PMP21697

设计文件

概述

该参考设计为可通过脉宽调制器信号进行控制的 5V 至 35V 音频放大器提供可变输出功率。75W RMS 和 300W 峰值的输出功率能力适用于高功率汽车音频放大器。采用了 4 开关降压/升压转换,可实现 95% 以上的转换效率。可以在 5V 至 35V 的范围内转换输出,响应时间大约为 1 毫秒,以最大程度地利用该电源来提高音频放大器的效率。该设计包含原理图、物料清单、布局文件和测试报告。

特性
  • 适用于音频放大器的可变直流电源,具有 5-35V 的输出电压、300W 的峰值功率和 75W 的 RMS 功率
  • 由脉宽调制 (PWM) 信号控制的输出电压
  • 大约 1 毫秒的快速但受控的命令响应,用于更改 Vout
  • 采用了 4 开关降压/升压转换,在重负载下可实现 95% 或更高的转换效率
输出电压选项 PMP21697.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 35
Iout (Max) (A) 8.6
Output Power (W) 301
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT119.PDF (4532 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRK85.PDF (408 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLK5.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLK6.PDF (215 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLK8.ZIP (947 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ6.ZIP (638 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLK7.PDF (1952 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM517655V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL432可调节精密并联稳压器(反向引脚)

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LV1T04单电源反相门逻辑电平转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Variable Voltage Power Converter 5-35 V 300 W Peak Reference Design 2019年 6月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频