PMP21683
48V/550W 谐振转换器参考设计
PMP21683
概述
此谐振转换器参考设计可接受 380V 至 420V 直流输入,并生成 48V 至最高 550W 的输出。该设计使用集成了驱动器的 UCC256302 谐振转换器控制器和双通道同步整流器 (SR) 驱动器 UCC24624,可以实现 97.95% 的峰值效率。
特性
- 110kHz 谐振频率
- 400V 至 48V/550W 转换
- 输入电压为 380V 时,效率可达 97.95%
- 3.45" x 4.95" x 1.4” 电路板尺寸
输出电压选项 | PMP21683.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 380 |
输入电压(最大值)(V) | 420 |
输出电压(标称值)(V) | 48 |
Iout(最大值)(A) | 11.5 |
输出功率 (W) | 552 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Half Bridge- Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 48-V/550-W Resonant Converter Reference Design | 2019-4-26 |