PMP21669

具有三路输出的汽车仪表组电源参考设计

PMP21669

设计文件

概述

此参考设计实现了模拟仪表组、混合仪表组和仪表组显示屏系统中所用的汽车电源解决方案。它提供 5 伏、3.3 伏和 1.2 伏输出,适合为汽车仪表组、仪表组显示屏或汽车远程触摸显示屏中的所有子系统供电。

特性
  • 汽车电源系统参考设计
  • EMI 符合 CISPR25 5 类要求
  • 反极性保护
  • 三种输出电压:5 伏、3.3 伏和 1.2 伏
输出电压选项 PMP21669.1 PMP21669.2 PMP21669.3
输入电压(最小值)(V) 6 2.75 2.75
输入电压(最大值)(V) 40 6 6
输出电压(标称值)(V) 5 3.3 1.2
Iout(最大值)(A) 1 .5 .5
输出功率 (W) 5 1.65 .6
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT041.PDF (4579 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZ37.PDF (200 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ36.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ39.ZIP (1388 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFB4.ZIP (2688 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ38.PDF (1121 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ35.PDF (353 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62810M采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62810-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53635-Q13.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive instrument cluster power reference design with three outputs 2019-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持