PMP21629
适用于 LIDAR 应用的 40V 至 80V 可调节输出电压升压参考设计
PMP21629
概述
此参考设计使用非同步升压控制器提供 40V 至 80V 的可调节输出电压,能为负载提供最大 100mA 的电流。这是一款汽车设计,旨在为激光雷达系统等需要可调电压电源的各种应用供电。
特性
- 易于配置可调输出
- 功率密度高
- 宽输出范围,具有稳定的环路响应
- 低 BOM 成本
输出电压选项 | PMP21629.1 | PMP21629.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 27 | 27 |
输出电压(标称值)(V) | 40 | 80 |
Iout(最大值)(A) | .1 | .1 |
输出功率 (W) | 4 | 8 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Boost- Non Sync | Boost- Non Sync |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 40-V to 80-V Adjustable Output Voltage Boost Reference Design for LiDAR Apps | 2020-1-7 |