PMP21618
12V 铅酸电池充电器通用输入参考设计
PMP21618
概述
该参考设计采用通用交流输入(85VAC 至 265VAC)并转换为采用 PSR 反激式拓扑的 17.5V 隔离式输出。它之后是一个电池充电器电路,可向铅酸电池输出高达 15V 的电压。这是一种快速充电设计,能够为电池提供 12V @ 2.5A (30W) 的电压。
特性
- 通用输入(85VAC 至 265VAC)可用于为全球充电器供电
- 提供了传导 EMI 测试数据
- 初级侧调节 (PSR) 反激式拓扑提供一种具有成本效益的解决方案
- 外形小巧,适合典型电池充电器的任何机械外壳
输出电压选项 | PMP21618.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 2.5 |
输出功率 (W) | 30 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Buck- Synchronous^Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Universal input reference design for 12-V lead acid battery charger | 2019-3-13 |