PMP21500
紧凑型三路输出 3A/2A/2A 降压稳压器参考设计
PMP21500
概述
此参考设计是一款具有 0.5" x 0.875" (12.7mm x 22.2mm) 超小型解决方案尺寸的三路输出 3A/2A/2A 负载点转换器。 TPS65261-1 将三个 3A/2A/2A 降压稳压器完全集成到 5mm x 5mm 的小型 QFN 封装中。它具有专用的使能和软启动引脚,因此很容易实现跟踪和排序。布局已经过尺寸优化。它是适用于尺寸受限应用的三路输出构建块。
特性
- 7V 至 14V 输入,三路输出
- 600kHz 开关频率可实现小尺寸磁性
- 针对跟踪和排序的专用使能引脚和软启动引脚
- 紧凑的解决方案尺寸:0.5" x 0.875" (12.7mm x 22.2mm)
输出电压选项 | PMP21500.1 | PMP21500.2 | PMP21500.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 7 | 7 | 7 |
输入电压(最大值)(V) | 14 | 14 | 14 |
输出电压(标称值)(V) | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
Iout(最大值)(A) | 3 | 2 | 2 |
输出功率 (W) | 3.6 | 3.6 | 5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | A compact, triple output 3-A/2-A/2-A buck regulator reference design | 2019-1-4 |