PMP21488
具有断续保护功能的高效 3.3V/4A 同步反激式参考设计
PMP21488
概述
该反激式参考设计适用于 15W 的隔离式低电压轨。其特点是采用了 LM5020—100V 宽输入反激式控制器。 它使用了具有 UCC24610 驱动功能的同步次级整流器,以实现高效率。此外,它还使用简单的离散电路通过断续保护功能进一步增强 LM5020。这一设计非常适用于需要高效率和断续保护的低压隔离式电源。
特性
- 用于隔离式电源的 43V 至 57V 输入和 3.3V/4A 输出
- 86.4% 的高效率可降低热耗散
- 断续保护功能,用于增强安全性和可靠性
- 小尺寸解决方案:1" x 1.775" (25.4mm x 45.1mm)
输出电压选项 | PMP21488.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 43 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 4 |
输出功率 (W) | 13.2 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | A high efficiency 3.3-V/4-A synchronous flyback reference design | 2019-1-4 |