PMP21404
汽车直流/交流逆变器的高效升压转换器电源参考设计
PMP21404
概述
该单相升压转换器的工作输入电压范围是 120V-350V,可提供 221V/0.87A 的非隔离式输出。高于 221V 的输入电压传递到输出。效率高于 97%,因而降低了组件损耗,所以工作温度更低,对散热器的要求大大降低。
特性
- 97.8% 的满负载效率极大地降低了组件损耗
- 低损耗设计可降低组件工作温度 (<60C、Vin = 150V),从而降低散热要求
- 低输出纹波电压 (<0.5%) 可减少或消除额外的外部滤波
输出电压选项 | PMP21404.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 120 |
输入电压(最大值)(V) | 350 |
输出电压(标称值)(V) | 221 |
Iout(最大值)(A) | .87 |
输出功率 (W) | 192.27 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | High-Efficiency Boost Converter Power Supply Reference Design | 2018-12-19 |