PMP21386

具备全面测试能力的双相可堆叠降压转换器参考设计

PMP21386

设计文件

概述

该参考设计在堆叠配置中使用 TPS543C20,可在紧凑 (21mm x 35mm) 外形中提供 0.85V 40A,温升低,无气流。电路板包括板载高速动态负载测试仪、输出纹波探针接口和稳定性分析仪的测试点,如 Venable 2130。内部补偿可实现设计的设计密度和简单性。

特性
  • 可堆叠高达 80A
  • 有内部补偿
  • 紧凑型电路板布局 (21mm x 35mm)
  • 在 40A 情况下,温升小于 30C° 且无气流
  • 丰富的测试接口,包括板载高速动态负载
  • 采用空气流量设计,经验证可在温升为 45°C 时提供 75A 的工作电流
输出电压选项 PMP21386.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 1
Iout(最大值)(A) 40
输出功率 (W) 40
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT013.PDF (6225 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRWR8.PDF (177 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWR7.PDF (257 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWS0.ZIP (5678 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCES8.ZIP (3173 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWR9.ZIP (732 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWR6.PDF (295 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543C20具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543C20A具有自适应内部补偿功能的 4V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Dual-Phase Stackable Buck Converter Reference Design With Full Test Capability 2018-7-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持