PMP21318

8 级 PoE 12V、6A、供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器参考设计

PMP21318

设计文件

概述

此参考设计展示了一款用于通过以太网供电 (PoE) 的供电设备 (PD) 的 4 类、8 级、71W 有源钳位正激式转换器。TPS2373-4 PD 控制器提供检测和分类功能,还通过其高级启动功能为 UCC2897A 脉宽调制 (PWM) 控制器供电。

特性
  • 支持 IEEE802.3bt 4 类的功率级别
  • 自动维持功率特征 (MPS)
  • 高级启动
  • 同步整流器可实现高效率
输出电压选项 PMP21318.1
输入电压(最小值)(V) 42.5
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 6
输出功率 (W) 72
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT301.PDF (1521 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAV8.PDF (507 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAV7.PDF (409 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAW0.ZIP (2821 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGA2.ZIP (3309 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAV9.PDF (2148 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAV6.PDF (576 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2373具有高级启动功能的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Class 8 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 6 A) Reference Design PDF | HTML 2022-9-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持