PMP21152

适用于汽车紧急呼叫应用的智能 OR-ing 升压转换器参考设计

PMP21152

设计文件

概述

此参考设计是适用于汽车紧急呼叫 (eCall) 应用(利用低静态电流升压控制器)的智能 OR-ing 升压转换器。本设计使用由同一控制器驱动的两个升压功率级。主电池输入包含旁路开关功能。备用电池输入具有带断开开关的独立使能功能。这种组合可以实现从主电池到备用电池的无缝转换。

特性
  • 双升压功率级可实现单控制器运行
  • 低于 AM 频带的 440kHz 开关频率
  • 可在冷启动期间提供低输入电压以支持器件运行
  • 主电池的旁路开关可减少损耗
  • 备用电池的自动转换功能可确保性能不受干扰
输出电压选项 PMP21152.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 10.5
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 15.75
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT085.PDF (2119 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYX0.PDF (132 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYW9.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYX2.ZIP (609 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA0.ZIP (392 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYX1.PDF (586 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYW8.PDF (163 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5150-Q1具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Smart OR-ing boost converter reference design for automotive eCall 2019-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持