PMP21103
可平稳过渡到辅助电源的 5 类 PoE PD (12V/2.5A) 电源参考设计
PMP21103
概述
此参考设计实现了符合 IEEE802.3bt 标准的 5 类以太网供电 (PoE) 用电设备 (PD),并在 PoE 输入和连接到输出的辅助电源之间平稳过渡。 此设计包含一个利用 UCC2897A 控制器的12V/2.5A 有源钳位正向转换器,并支持使用一个 PoE 电源设备 (PSE) 电源和一个交流/直流壁式适配器辅助电源,从而降低系统断电和数据丢失的可能性。 符合 IEEE802.3bt 标准的 TPS2373-4 高功率 PD 控制器用于控制所有 PoE 功能。
需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881。
特性
- 在 PoE 输入和输出上的 12V 适配器之间切换时可以平稳过渡
- 具有 12V/2.5A 输出和 PoE 输入 (FET OR-ing),效率达 89%
- 二极管 OR-ing 选项,可降低成本
输出电压选项 | PMP21103.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 2.5 |
输出功率 (W) | 30 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Forward- Active Clamp^POE |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Class 5 PoE PD (12 V/2.5 A) supply reference design with smooth transition | 2019-1-25 |