PMP21098

具有 80 PLUS 金级兼容性能的 170W 无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21098

设计文件

概述

PMP21098 参考设计采用 UCC28056 过渡模式 PFC 控制器,以及集成了驱动器的 UCC25630 增强型 LLC 控制器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续,峰值电流达到 14.2A)。此设计在 115VAC 输入下可实现 91.8% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS 金级规格。此外,无需关闭 PFC,此设计就能实现低于 300mW 的功耗。

特性
  • 通用交流输入,输出 12V/10.8A(连续)、14.2A(峰值)
  • 54mm x 141mm x 30mm 紧凑型电路板尺寸
  • 在负载达到 25% 时,THD 小于 20%
  • 峰值效率为 93.4%
  • 空载时功耗 300mW
  • 无需辅助电源即可实现低待机功耗
输出电压选项 PMP21098.1 PMP21098.2
输入电压(最小值)(V) 90 300
输入电压(最大值)(V) 264 400
输出电压(标称值)(V) 385 12
Iout(最大值)(A) .5 14.2
输出功率 (W) 192.5 170.4
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Boost- PFC Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDP6B.PDF (3080 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRT67.PDF (336 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT66A.PDF (47 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT69A.ZIP (1550 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX8.ZIP (2328 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT68.PDF (1593 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRT65A.PDF (371 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256304支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3401具有漏极开路输出的单通道毫微功耗高电压比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP21098 Test Results (Rev. B) 2017-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持