PMP21065
适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率的直流-直流电源参考设计
PMP21065
概述
PMP21065 参考设计通过典型的 12V 直流输入产生当今机顶盒中常见的电源轨。此设计的主要目标是实现低成本、小尺寸、低待机功耗以及高效率,从而帮助客户满足有关 STB 功耗的新监管准则。
特性
- 10-14V 输入范围,典型值为 12V
- 多个直流-直流输出轨,满足典型的 STB 要求
- 成本优化设计
- 包括热性能的完整测试报告和设计支持配套资料
- 1oz、2 层电路板,尺寸为 4in x 2in
输出电压选项 | PMP21065.1 | PMP21065.10 | PMP21065.11 | PMP21065.2 | PMP21065.3 | PMP21065.4 | PMP21065.5 | PMP21065.6 | PMP21065.7 | PMP21065.8 | PMP21065.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 10 | 3.3 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 |
输入电压(最大值)(V) | 14 | 3.3 | 1.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3.3 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 1 | .6 | .95 | .95 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 1.8 |
Iout(最大值)(A) | 1.055 | .15 | .1 | 4 | 4 | 2 | 1 | .8 | .15 | .2 | .15 |
输出功率 (W) | 5.275 | .15 | .06 | 3.8 | 3.8 | 6.6 | 3.3 | .96 | .375 | .66 | .27 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP21065 Test Results | 2017-10-17 |