PMP21000
单级交流/直流无辅助 LLC 谐振转换器参考设计
PMP21000
概述
此参考设计可通过 120Vac 或 230Vac 输入提供 12V/100W 输出,具有单个 LLC 谐振转换器级。通过使用单级结构和 LLC 谐振控制器 UCC256302,该设计的物料清单 (BOM) 成本得到了高度优化。UCC256302 具有高电压启动、集成驱动器和突发运行功能,可让您使用更少的分立式组件,并且不需要辅助电源。该设计与用于优化 SR MOSFET 导通时间的 UCC24612-2 同步整流器 (SR) 控制器配合使用,能够在 120Vac 输入下实现 91.7% 的峰值效率,在 230Vac 输入下实现 93.1% 的峰值效率。
特性
- 120Vac 或 230Vac 输入转换为 12V/100W 输出
- 单级交流/直流转换器
- 待机功耗小于 0.3W
- 峰值效率:在 120Vac 输入下为 91.7%,在 230Vac 输入下为 93.1%
| 输出电压选项 | PMP21000.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 102 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 8.3 |
| 输出功率 (W) | 99.6 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Single Stage AC-DC Auxless LLC Resonant Converter Reference Design | 2018-11-5 |